Publique sus productos
Smart Boiler Expansion, Four tN4, Expands Four Boilers up to 16 Boilers, 3-wire Communication - 294EXP
Smart Boiler Expansion, Four tN4, Expands Four Boilers up to 16 Boilers, 3-wire Communication - 294EXP
Smart Boiler Expansion, Four tN4, Expands Four Boilers up to 16 Boilers, 3-wire Communication - 294EXP
    Watts

    Smart Boiler Expansion, Four tN4, Expands Four Boilers up to 16 Boilers, 3-wire Communication - 294EXP

    Traducido por Google,

    El Smart Boiler Expansion 294EXP amplía el Smart Boiler Control 294 en grupos de cuatro calderas hasta un máximo de dieciséis calderas. El 294EXP se conecta al Smart Boiler Control 294 a través de un cable de comunicación de tres hilos.

    Características

    • Indicadores de estado LED para alimentación, comunicación, cada caldera y bomba/válvula
    • Ampliación para 4 calderas
    • comunicación de 3 hilos
    • Configuración de caldera seleccionada por interruptores DIP
    Especificaciones
    • Specifications
      Agency ApprovalsCSA C US, FCC Part 15B, ICES-003 Class A
      Ambient ConditionsIndoor use only, 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C), less than 90 percent RH Non-condensing, Altitude < 6560 feet (2000 m), Installation Category II, Pollution Degree 2
      Dimensions9" H x 8" W x 2-11/32" D (229 x 203 x 60 mm)
      Enclosure MaterialBlue ABS plastic
      Enclosure NEMA RatingNEMA 1
      Modulating Output0-10 V (dc) 500 ohms minimum load impedance / 4-20 mA 1 k ohms max load impedance
      Power Supply115 V (ac) plus / minus 10 percent, 60 Hz, 6W
      Pump Relay230 V (ac), 5A, 1/3 hp
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatekmar-294EXP-Smart-Boiler-Expansion
    • Familia de productoHVAC & Hot Water Solutions
    • Grupo de productosControls > Multi-Staging
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Número OmniClass23-33 11 11
    • Título OmniClass Boiler Controls
    • CSI UniFormat II CódigoD3060
    • CSI UniFormat II TítuloControls and Instrumentation