Publique sus productos
Smart Boiler Control, Four tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, Web/Mobile App Notification - 294
Smart Boiler Control, Four tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, Web/Mobile App Notification - 294
Smart Boiler Control, Four tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, Web/Mobile App Notification - 294
    Watts

    Smart Boiler Control, Four tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, Web/Mobile App Notification - 294

    Traducido por Google,

    El Smart Boiler Control 294 proporciona calefacción central e indirecta de agua caliente sanitaria o calefacción de agua caliente sanitaria volumétrica haciendo funcionar hasta cuatro calderas. Puede ampliarse en grupos de cuatro calderas mediante el uso de controles de expansión hasta un máximo de dieciséis calderas. El 294 opera calderas de condensación y sin condensación que son modulantes, de una, dos, tres o cuatro etapas para proporcionar una solución de planta de caldera híbrida flexible y rentable. Las aplicaciones web y móviles de Watts ® OnSite brindan monitoreo remoto en tiempo real, ajustes de configuración y notificaciones.

    Características

    • Admite sistemas de tuberías de retorno inverso, primario-secundario y primario variable
    • Escalonamiento secuencial o paralelo para grupos de calderas de condensación y no condensación
    • Acceso remoto mediante la aplicación web/móvil de Watts OnSite y notificaciones por correo electrónico, SMS o mensajes push
    • Opera 4 calderas, expandible hasta 16 usando controles de expansión
    • Calefacción central mediante reset exterior, ACS indirecta, ACS dedicada, setpoint y llamadas tekmarNet
    • Pantalla táctil a color de 5 pulgadas con asistente de configuración para una instalación simplificada
    Especificaciones
    • Specifications
      Agency ApprovalsCSA C US, FCC Part 15B, ICES-003 Class A
      Ambient ConditionsIndoor use only, 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C), less than 90 percent RH Non-condensing, Altitude < 6560 feet (2000 m), Installation Category II, Pollution Degree 2
      Calls24 V (ac) or Short
      Control TypeMicroprocessor control, this is not a safety (limit) control
      Dimensions9" H x 8" W x 2-11/32" D (229 x 203 x 60 mm)
      Display5" color touchscreen
      Enclosure MaterialBlue ABS plastic
      Enclosure NEMA RatingNEMA 1
      Modulating Output0-10 V (dc) 500 ohms minimum load impedance / 4-20 mA 1 k ohms max load impedance
      Power Supply115 V (ac) plus / minus 10 percent, 60 Hz, 9 W
      Pump Relay230 V (ac), 5A, 1/3 hp
      SensorNTC thermistor, 10 k ohms at 77 degrees F (25 degrees C plus / minus 0.2 degrees C) Beta=3892


    Especificaciones técnicas
    • Referenciatekmar-294-Smart-Boiler-Control
    • Familia de productoHVAC & Hot Water Solutions
    • Grupo de productosControls > Multi-Staging
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Número OmniClass23-33 11 11
    • Título OmniClass Boiler Controls
    • CSI UniFormat II CódigoD3060
    • CSI UniFormat II TítuloControls and Instrumentation