Publique sus productos
Under Sink Guardian® Mixing Valve With Cross Sense™ Technology - LFUSG-CS
Under Sink Guardian® Mixing Valve With Cross Sense™ Technology - LFUSG-CS
Under Sink Guardian® Mixing Valve With Cross Sense™ Technology - LFUSG-CS
    Watts

    Under Sink Guardian® Mixing Valve With Cross Sense™ Technology - LFUSG-CS

    Traducido por Google,

    Cuando la seguridad es primordial, ya sea en hogares, hospitales, escuelas o edificios comerciales, el sistema LFUSG-CS Under Sink Guardian® ofrece una solución confiable. Esta avanzada válvula mezcladora termostática proporciona agua constante y sin riesgo de quemaduras en el punto de uso, y cumple con rigurosos estándares de seguridad y ausencia de plomo.

    Diseñado para entornos donde la higiene, la fiabilidad y el rendimiento son esenciales, combina tecnología fiable con un diseño intuitivo para garantizar el suministro seguro de agua dondequiera que se necesite.

    Especificaciones
    • Features

      • Cross Sense™ Technology with temperature-sensitive visual indicators to detect cross-connections at the inlets
      • Removable cartridge includes integrated check valves and strainers for simplified maintenance and reduced long-term costs
      • Ideal for high-risk environments such as hospitals, schools, and elder care facilities
      • Compact design fits easily beneath sinks or counters, enhancing protection and simplifying compliance
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLFUSG-CS-lead-free-under-sink-mixing-valve
    • Familia de productoWater Safety & Flow Control
    • Grupo de productosMixing Valves for Liquid Services
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Número OmniClass23-27 31 29
    • Título OmniClass Mixing Valves