Publique sus productos
Float Control Valve for Adjustable High and Low Levels - LFF110-14, LFF1110-14
Watts

Float Control Valve for Adjustable High and Low Levels - LFF110-14, LFF1110-14

4.4 de 5 estrellas4.4(18 reseñas)
Traducido por Google,

La válvula de control de flotador de encendido y apagado serie LFF110-14, LFF1110-14 está diseñada para abrirse completamente o cerrarse herméticamente según lo ordene el piloto de control de flotador. El piloto flotante puede montarse en una válvula o en un control remoto. La válvula se cierra herméticamente cuando el nivel del agua alcanza el punto de ajuste de nivel alto ajustable y se abre por completo cuando el nivel del agua está por debajo del punto de ajuste de nivel bajo ajustable, lo que permite una reducción calculada del nivel de agua para aumentar la circulación del tanque. Los niveles alto y bajo se ajustan por separado colocando collares de tope en la(s) varilla(s) del flotador en los puntos de ajuste de apertura y cierre deseados. Si lo desea, la acción de encendido y apagado de la válvula se puede revertir modificando las conexiones hidráulicas del piloto flotante de encendido y apagado.

Especificaciones
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves

    Features

    • Maintains a constant liquid level in a tank or reservoir
    • Ideal for balancing inflow and outflow demand
    • High and low liquid level settings are easy to adjust to the desired setpoints
    • Calculated water "drawdown" increases tank circulation
Especificaciones técnicas
  • Referenciamodulating-control-valve-lff110-14-lff1110-14
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosAutomatic Control Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING