El sistema antical residencial OneFlow® para calentadores de agua sin tanque, modelo OFTWH-R, brinda protección contra la formación de incrustaciones en las superficies internas y externas de las tuberías. Es un sistema basado en un solo cartucho que debe instalarse en una línea de agua fría antes de un solo dispositivo de calentamiento de agua (calentador de agua sin tanque). El tamaño de la conexión es de 3/4 de pulgada (20 mm) FNPT. Caudales de hasta 6 GPM (22,71 lpm).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |