La válvula reductora de presión con bypass de bajo caudal, serie LFM115-74 y LFM1115-74, está diseñada para reducir automáticamente una presión aguas arriba fluctuante a una presión aguas abajo constante, independientemente de los caudales variables. Los requisitos de caudal por debajo del rango normal de la válvula reductora de presión de la línea principal se gestionan mediante una válvula reductora de presión de bypass de bajo caudal, de acción directa y montada en la válvula.
Este ACV está equipado con ArmorTek®, un sistema patentado de recubrimiento epóxico avanzado de tres componentes, diseñado para limitar la corrosión microbiana (MIC) y la corrosión del sustrato metálico expuesto. El recubrimiento ArmorTek cuenta con la certificación AWWA C550.