Publique sus productos
QT QuickTurn™ 750 lb. Single Vertical Adjustable Closet Carrier - QT-123
QT QuickTurn™ 750 lb. Single Vertical Adjustable Closet Carrier - QT-123
    Watts

    QT QuickTurn™ 750 lb. Single Vertical Adjustable Closet Carrier - QT-123

    Traducido por Google,
    Watts QT-123 Portador de inodoro ajustable vertical individual con accesorio de hierro fundido recubierto de epoxi, 4"(102) sin desperdicio de cubo y 2"(51) sin conexiones de ventilación de cubo, conjunto de placa frontal de hierro fundido recubierto de epoxi con patente pendiente, pie de hierro fundido recubierto de epoxi soportes con marcas de altura incremental y barra de anclaje trasera. Ajustable para la altura estándar y de la silla de ruedas, niple ABS ajustable con tapa de prueba integral y empaque de neopreno en el recipiente, herrajes enchapados y tuercas ciegas cromadas. Carrier cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una carga estática de 340 kg (750 lb).
    Especificaciones
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaqt-123-closet-carrier
    • Familia de productoDrainage Products
    • Grupo de productosSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING