Publique sus productos
Wafer-Type Butterfly Valve - W-W1111-L
Watts

Wafer-Type Butterfly Valve - W-W1111-L

4.3 de 5 estrellas4.3(8 reseñas)
Traducido por Google,

Las válvulas de mariposa Watts Serie W-W1111 están diseñadas y fabricadas para cumplir con los estrictos requisitos de las aplicaciones de plomería, HVAC, irrigación, comerciales e industriales.

Especificaciones
  • Features

    • Simple structure, easy to operate
    • Easy installation
    • High reliability and long service life
    • Position indicators
    • Excellent sealing performance

    Available in China ONLY

    Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWafer-Type-Butterfly-Valve-W-W1111-L
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosShutoff Valves > Butterfly Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalDuctile Iron
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCButterfly lug pattern valves
    • Código UNSPSC40141619
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_08
    • Descripción Uniclass 2015Butterfly valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 64
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloButterfly Valves
    • Número OmniClass23-27 31 17
    • Título OmniClass Butterfly Valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia