Publique sus productos
Wye-Pattern Strainers, Cast Iron, Class 125 Flanged End - 77F-DI-125
Watts

Wye-Pattern Strainers, Cast Iron, Class 125 Flanged End - 77F-DI-125

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,

Modelos sin plomo* disponibles

Descripción:

La Serie 77F-DI-125 de hierro fundido, con bridas, coladores con patrón en Y cuentan con un patrón en Y, cuerpo de hierro fundido de clase B con conexiones con bridas de clase 125, tapón de purga de hierro fundido, malla de acero inoxidable, tapa de retención de hierro atornillado y roscado con junta de grafito y tapón de purga de hierro. Presión máxima (sin choque): 200 psi (13,8 bar) a 210 °F (99 °C) WOG, 125 psi (8,6 bar) a 353 °F (178 °C) WSP. 14 y 16 pulg. nominales a 150 psi (10,3 bar) a 150 °F; (66°C).

Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 12 in. (50 to 300mm)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWye-Pattern-Strainers-77F-DI-125
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosStrainers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings