Publique sus productos
DW-200 Dual Technology Dual Relay Wall Switch Sensor

DW-200 Dual Technology Dual Relay Wall Switch Sensor

Traducido por Google,


El sensor de interruptor de pared de tecnología dual DW-200 combina los beneficios del infrarrojo pasivo (PIR) y las tecnologías ultrasónicas para encender y apagar las luces según la ocupación. Contiene dos relés para controlar dos cargas o circuitos de iluminación independientes y una variedad de funciones.
Características clave
  • Alta sensibilidad y cobertura densa para un rendimiento excepcional
  • Dos relés para el control de dos cargas o circuitos de iluminación separados
  • Lente del mismo color y perfil bajo para un diseño atractivo
  • Modos seleccionables de operación, recorrido, prueba y presentación para mayor comodidad y ahorro de energía
  • Predeterminado a Auto-ON a 50% de operación para máximo ahorro de energía
  • Parte de una línea completa de sensores de interruptor de pared PIR, ultrasónicos y de doble tecnología

Información general
Particularidades: Relé dual
Aplicaciones Típicas: Oficinas Pequeñas/Ejecutivas, Salas de Conferencias Pequeñas/Medianas, Salas de Almuerzo/Descanso

Información técnica
Rango IR en el eje: 525 pies cuadrados
Carga: 0-1200 W, 1/6 hp
Salida de luz 1FC D: encendido/apagado automático, encendido/apagado manual
Tiempo de respuesta: 5 a 30 minutos
Voltios: 120/230/277 VCA, 50/60 Hz
www.legrand.ca
Especificaciones técnicas
  • Referenciadw-200
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosWall Switch Sensors - Dual Technology
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-11-04
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso