Publique sus productos
Premium Coastal: Awning Window
Premium Coastal: Awning Window
Premium Coastal: Awning Window

    Premium Coastal: Awning Window

    Traducido por Google,

    Aproveche la brisa de la playa con ventanas tipo toldo diseñadas para permitirle controlar la ventilación. Con bisagras para girar desde la parte inferior, son una excelente manera de recibir abundante luz natural mientras protegen su hogar de la humedad no deseada.

    • Estilo: la tecnología Tricore™ Frame presenta un revestimiento exterior de aluminio extruido que es fácil de mantener y resiste los elementos más duros.
    • Configuración: Disponible en una variedad de tamaños operativos de hasta 60" x 60".
    • Bajo mantenimiento: pintura premium AAMA 2605 de grado comercial que resiste la decoloración y la tiza. El aluminio extruido resiste abolladuras, golpes y rayones y está respaldado por la garantía limitada de 20 años de Weather Shield.
    • Funcionamiento: Las ventanas del toldo se abren hacia afuera con una bisagra superior.
    • Materiales: Los brazos de las bisagras de acero inoxidable están diseñados para resistir el óxido y la corrosión y brindar una vida útil de funcionamiento suave. El acero de gran calibre también proporciona una resistencia y estabilidad superiores para mantener las ventanas abiertas en su posición de forma segura.
    • Eficiencia energética: opciones que incluyen vidriado Zo-e-shield® de bajo consumo y ventanas con clasificación ENERGY STAR®.
    Especificaciones
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPremiumCoastalAwningWindow
    • Familia de productoPremium Coastal
    • Grupo de productosWeather Shield Premium Coastal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana proyectante deslizante
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCProjected windows
    • Código UNSPSC30171612
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15 21
    • Título OmniClass Wood Awning Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows