Publique sus productos
Premium Series: Multi-Slide Door
Premium Series: Multi-Slide Door
Premium Series: Multi-Slide Door
Premium Series: Multi-Slide Door

    Premium Series: Multi-Slide Door

    Traducido por Google,

    Experimente un diseño lujoso y minimalista que maximiza su espacio. Nuestras puertas corredizas múltiples ofrecen una eficiencia excepcional, líneas limpias y vistas panorámicas, creando una transición perfecta entre su hogar y el aire libre. Con opciones tan amplias como 50 pies de ancho y 10 pies de alto, todo lo que tiene que hacer es aceptar la invitación abierta de la naturaleza.

    • Estilo: eficiencia excepcional, líneas limpias y vistas panorámicas crean una transición perfecta entre su hogar y el aire libre.
    • Configuración: Disponible en anchos de hasta 47-1/2' y alturas de hasta 10'. Las opciones incluyen una sola dirección y dos divisiones, con paneles apilados o embolsados.
    • Bajo mantenimiento: el exterior revestido nunca necesita ser pintado y no se pudre ni se descompone.
    • Operación: Los rieles de rodillos de acero inoxidable de alta calidad facilitan una operación confiable que se desliza rápidamente para abrirse y cerrarse.
    • Materiales: los exteriores de aluminio extruido duraderos y de bajo mantenimiento soportan los elementos más duros, resisten abolladuras, golpes y rayones con una composición resistente a la putrefacción.
    • Eficiencia energética: opciones que incluyen vidriado Zo-e-shield® de bajo consumo y ventanas con clasificación ENERGY STAR®.
    Especificaciones
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPremiumSeriesMultiSlideDoor
    • Familia de productoPremium Series
    • Grupo de productosWeather Shield Premium Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCRolling doors
    • Código UNSPSC30171503
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClad Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15 25
    • Título OmniClass Sliding Wood Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors