Publique sus productos
Wheelchair ramp, Childproof
Wheelchair ramp, Childproof
Wheelchair ramp, Childproof
    Weland AB

    Wheelchair ramp, Childproof

    Traducido por Google,

    Nuestras rampas para sillas de ruedas completas con barandilla a prueba de niños están hechas de rejilla y, además de las barandillas, también incluyen largueros y las patas de apoyo necesarias. Se basan en un diseño simple y robusto en acero sumergido en caliente, que se suma a la estabilidad y larga durabilidad. La inclinación de las rampas es ajustable, pero no debe exceder 1:12. Las marcas de contraste se colocan en el borde frontal de la rampa y al comienzo del descanso.

    Especificaciones
    • Width: 1300 mm
      Length: 1500 - 6000 mm (lengths from 1500 mm upwards always kept in stock in intervals of 500 mm)
      Mesh width, grating: c/c 17 x 75 mm
      Railing: ø 42 mm 1.4301
      Railing height: 900 mm
      Inclination: 1:12
      Childproof railing (no openings larger than 100 mm)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRamp_childproof
    • Familia de productoRamp
    • Grupo de productosWheelchair ramp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalGalvanizado por inmersión
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Rampas
    • Clasificación IFC Rampa
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Ramps
    • Número OmniClass23-17 23 11
    • Título OmniClass Ramps

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText