Publique sus productos
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
    Weland AB

    Ramp

    Traducido por Google,

    Nuestras rampas completas están hechas de rejilla, incluidas las barandillas, los largueros y las patas de apoyo necesarias. Se basan en un diseño simple y robusto en acero sumergido en caliente, que se suma a la estabilidad y larga durabilidad. Gracias a los componentes estándar almacenados, garantizamos plazos de entrega cortos. Disponible en dos diseños de barandilla, estándar y barra redonda. Marcado de contraste disponible como opción. También tenemos en stock una gama de rampas para sillas de ruedas.

    Especificaciones
    • Width: 900 mm
      Length: 1500 - 10000 mm (stocked in lengths from 1500 - 10000 mm in intervals of 500 mm)
      Grating mesh width: N6 c/c 17 x 75 mm
      Railing: ø 42 mm 1.4301
      Railing height: 900 mm
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRamp_industry_1run
    • Familia de productoRamp
    • Grupo de productosWheelchair ramp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalGalvanizado por inmersión
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Rampas
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Ramps
    • Número OmniClass23-17 23 11
    • Título OmniClass Ramps

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText