Publique sus productos
Sectional Railing Round Bar Side Mounted
Sectional Railing Round Bar Side Mounted
Sectional Railing Round Bar Side Mounted
Sectional Railing Round Bar Side Mounted
Sectional Railing Round Bar Side Mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Round Bar Side Mounted

    3.8 de 5 estrellas3.8(11 reseñas)
    Traducido por Google,

    Barandilla seccional de montaje lateral con barrotes redondos de acero galvanizado en caliente y pasamanos de acero. La barandilla es segura para niños y se puede instalar completamente sin soldadura. El pasamanos se fija a los postes de la barandilla mediante abrazaderas y luego se atornilla firmemente en su posición.

    Especificaciones
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: 25x8 mm flat steel with round bars Ø11 mm, c/c 110 mm
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasectional_railing_cc110_side_mounted
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosSectional Railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia