Publique sus productos
Sectional Railing with kick strip Side mounted
Sectional Railing with kick strip Side mounted
    Weland AB

    Sectional Railing with kick strip Side mounted

    Traducido por Google,

    Barandilla seccional de montaje lateral con zócalo para entornos industriales. Fabricada en acero galvanizado en caliente con pasamanos y travesaños de acero. La barandilla se suministra en módulos según la longitud requerida. Incluye juntas de esquina para pasamanos y travesaños intermedios. La barandilla se instala fácilmente sin necesidad de soldadura. Se recomienda el uso de zócalos si puede haber personas bajo el rellano o el borde del arco. Disponible en longitudes de 3 metros y con esquinas para barandilla. El zócalo es opcional; puede solicitar la barandilla con o sin zócalo.

    Especificaciones
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm 
      Intermediate rail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Kick strip: 130 mm high x 3000 mm long
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasectional_railing_with_kick_strip_side_mounted
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosSectional Railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Suecia