Publique sus productos
Fixed light window

Fixed light window

4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
Traducido por Google,
Ventana de luz fija Un diseño único fabricado con perfiles de aluminio y madera laminada sin nudos de crecimiento lento de alta densidad, procedente de bosques sostenibles. La ventana de proyección lateral tiene una función elegante y moderna. La luz fija se puede utilizar en áreas de visión y en ubicaciones de antepecho como parte de un conjunto de pantalla cuando está vidriada opaca o cuando está equipada con paneles sándwich de aluminio. Ventana de luz fija Ventanas de aluminio/madera Productos de 3 acristalamientos en espesor de vidrio de 36 o 48 mm. Valor U entre 0,8 y 1,2 Resistencia al fuego EI45 Reducción del sonido entre 40 dB y 48 dB Profundidad del marco 100 mm o 115 mm Diseño seguro disponible
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFKG
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosOutward Opening
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-05
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)115
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows