Publique sus productos
Fibre Optic Cable Duct | Stago
Fibre Optic Cable Duct | Stago
Fibre Optic Cable Duct | Stago
Fibre Optic Cable Duct | Stago
Fibre Optic Cable Duct | Stago
    Wibe Group

    Fibre Optic Cable Duct | Stago

    Traducido por Google,

    El conducto para cables de fibra óptica Stago es un sistema de conductos metálicos de alto rendimiento diseñado para el tendido seguro, organizado y con garantía de futuro de cables de fibra óptica sensibles. El sistema está específicamente desarrollado para entornos de centros de datos donde la protección, la escalabilidad y la disponibilidad continua de los cables son cruciales.

    Los conductos de acero, lisos y robustos, ofrecen una excelente protección para los cables de fibra óptica y están equipados con una amplia gama de accesorios modulares, como codos, tramos ascendentes, empalmes, reductores y bajantes. Gracias al concepto modular "plug & play" sin herramientas , el sistema se adapta fácilmente a las cambiantes necesidades de la infraestructura, evitando tiempos de inactividad.

    Con largas distancias de soporte de hasta 3 metros , alta capacidad de carga y un diseño de soporte abierto para facilitar la gestión de cables, el conducto para cables de fibra óptica Stago garantiza una instalación y un mantenimiento eficientes. El color estándar del conducto es amarillo (RAL 1023) , con colores adicionales disponibles bajo pedido para adaptarse a los requisitos específicos del proyecto.

    Especificaciones
      • System type: Metal fibre-optic cable duct system
      • Material: Steel, pre-galvanized and powder coated
      • Standard colour: Yellow (RAL 1023)
      • Duct heights: 60 mm, 110 mm
      • Duct widths: 100 mm, 200 mm, 300 mm
      • Standard length: 3 m
      • Installation concept: Modular system with tool-less, plug & play accessories
      • Support distance: Up to 3 m
      • Accessories: Bends, risers, reducers, junctions, covers, separation walls and drop-off units
      • Cable protection: Smooth surfaces and rounded edges for fibre safety
      • Load performance: High load capacity with minimal sagging due to all-metal design
      • Applications: Data centres and high-density fibre-optic installations
      • Standards: IEC 61537, DIN 4102-12 (fire resistance E90)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTAGO-Fibre-Optic-Cable-Duct
    • Familia de productoCable Trays
    • Grupo de productosPower Coated
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2022-02-14
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Racor de soporte de cableado
    • Código ETIMEC000047
    • Nombre ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniClass Communication Cable Trays