Publique sus productos
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
Cable Tray System | Stago KG281
    Wibe Group

    Cable Tray System | Stago KG281

    Traducido por Google,

    Stago KG281 es un sistema de bandejas portacables de diseño que combina un cableado funcional con una estética limpia y arquitectónica. Está diseñado para instalaciones visibles en edificios comerciales como oficinas, locales comerciales e interiores públicos.

    El KG281 está disponible en los colores estándar negro industrial (RAL 9005) y blanco moderno (RAL 9010/RAL 9016) , y se puede suministrar en cualquier color RAL personalizado para combinar con el interior. El sistema completo incluye bandejas para cables, herrajes, cubiertas, componentes de suspensión y accesorios, lo que garantiza una estética uniforme y una instalación rápida durante todo el proyecto.

    Optimizado para las clases de corrosión C1 y C2 , KG281 es adecuado para entornos interiores y ligeramente expuestos donde la estética y la funcionalidad son igualmente importantes.

    Especificaciones
      • System type: Cable tray system
      • Material: Pre-galvanized sheet steel
      • Installation concept: Modular system with screwless fixation and form pieces
      • System widths: 70 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 330 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm
      • Accessories: Universal accessories and modular components available
      • Customization: System can be configured with multiple tray types, fittings and accessories
      • Installation: Designed for fast and efficient installation
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTAGO-KG281
    • Familia de productoCable Trays
    • Grupo de productosPre-Galvanized Solution
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Racor de soporte de cableado
    • Código ETIMEC000047
    • Nombre ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniClass Communication Cable Trays