Publique sus productos
Mesh Tray | Stago Performa
Mesh Tray | Stago Performa
Mesh Tray | Stago Performa
Mesh Tray | Stago Performa
Mesh Tray | Stago Performa
    Wibe Group

    Mesh Tray | Stago Performa

    Traducido por Google,

    Performa Mesh Tray es un sistema de bandejas de malla metálica de alto rendimiento, diseñado para el tendido flexible de cables de alimentación, datos y control. El sistema combina robustez y eficiencia de instalación, y es adecuado para aplicaciones de servicio ligero y medio.

    Performa se utiliza ampliamente en entornos comerciales, públicos y técnicos, como escuelas, comercios, hoteles, oficinas, hospitales e instalaciones de energía renovable. Gracias a su diseño patentado de doble alambre transversal , la bandeja de malla ofrece mayor resistencia y estabilidad, manteniendo al mismo tiempo una total flexibilidad durante la instalación.

    El sistema está disponible en acabados electrogalvanizado (EZ), Zinc+ (ZM) y galvanizado por inmersión en caliente (HDG) , lo que hace que Performa sea adecuado para una variedad de entornos interiores y semiexteriores. Con herrajes moldeados in situ y una amplia gama de soportes y accesorios, Performa permite una instalación rápida y una fácil adaptación durante toda la vida útil de la instalación.

    Especificaciones
      • System type: High-performance wire mesh cable tray system
      • Material finishes: EZ (electro-galvanized), ZM (Zinc+), HDG (hot-dip galvanized)
      • Design feature: Patented double transversal wire design for increased strength
      • Tray heights: 35 mm, 60 mm, 70 mm, 105 mm
      • Tray widths: 60 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm
      • Installation concept: Modular system with on-site formed bends, reducers and risers
      • Mounting options: Wall-mounted, ceiling-suspended and floor-supported installations
      • Accessories: Covers, separation walls, mounting accessories and fast fixing components
      • Installation: Designed for fast and efficient installation
      • Standards: IEC 61537, UL, DIN 4102-12 (fire resistance E90)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTAGO-PERFORMA
    • Familia de productoCable Trays
    • Grupo de productosElectro-Galv, Hot Dip Galvanized, ZincPlus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Racor de soporte de cableado
    • Código ETIMEC000853
    • Nombre ETIMMesh cable tray
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniClass Electrical Cable Trays