Publique sus productos
Cable Ladder System | Stago LB4000
Cable Ladder System | Stago LB4000
Cable Ladder System | Stago LB4000
Cable Ladder System | Stago LB4000
Cable Ladder System | Stago LB4000
Cable Ladder System | Stago LB4000
    Wibe Group

    Cable Ladder System | Stago LB4000

    Traducido por Google,

    Stago LB4000 es un robusto sistema de soporte de cables con bandeja de escalera, diseñado para aplicaciones estándar e instalaciones de servicios públicos donde la resistencia, la capacidad de carga y la facilidad de cableado son esenciales. La bandeja de escalera LB4000 ofrece una solución duradera y fiable para el soporte y la organización de cables eléctricos y de comunicaciones en edificios comerciales e industriales.

    La bandeja de escalera presenta un diseño abierto que facilita el acceso para la instalación, inspección y mantenimiento de cables. Gracias a su alta capacidad de carga, la separación adaptable entre peldaños y su fácil instalación , la LB4000 es ideal para una amplia gama de entornos donde se requiere un soporte de cables fiable.

    Fabricado con diversos tratamientos de superficie, incluyendo opciones de galvanizado sendzimir, galvanizado por inmersión en caliente y acero inoxidable , el LB4000 puede especificarse para adaptarse a diferentes entornos de corrosión y requisitos de proyecto. La amplia gama de accesorios, como codos, montantes, uniones, tapas, divisores y soportes, garantiza una instalación rápida y flexible en obra.

    Especificaciones
      • System type: Ladder tray cable support system
      • Application: Standard and utility applications for cable routing
      • Design: Open ladder profile for easy cable placement and access
      • Material: Steel with multiple surface treatments available
      • Surface treatments: Sendzimir galvanized (indoor), hot-dip galvanized (outdoor), stainless steel (RVS304 / RVS316L)
      • Installation concept: Modular ladder sections with welded rungs and fast assembly
      • Load performance: High load capacity suitable for heavy cable bundles
      • Adjustable rung spacing: Variable spacing for project-specific configurations
      • Accessories: Bends, junctions, risers, covers, dividers, brackets and support systems
      • Mounting options: Horizontal, vertical and inclined installations
      • Safety: Open structure allows easy inspection and reduces cable damage risk
      • Standards: IEC 61537 and industry-standard cable tray specifications
      • Applications: Commercial buildings, utility installations, industrial facilities
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTAGO-LB4000
    • Familia de productoCable Ladders
    • Grupo de productosPre-galvanized, Hot-Dip-Galvanized
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-06-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Racor de soporte de cableado
    • Código ETIMEC000854
    • Nombre ETIMCable ladder/wide span cable ladder
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_14
    • Descripción Uniclass 2015Cable ladders
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniClass Electrical Cable Trays