Publique sus productos
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
    Wibe Group

    Cable trunking | Stago WGX

    Traducido por Google,

    La canalización de acero Stago WGX es un sistema de canalización mural de acero de alta resistencia, diseñado para el tendido estructurado de cables de alimentación, datos y comunicaciones en edificios comerciales y públicos. El sistema constituye una solución completa y modular de gestión de cables para instalaciones murales.

    La canaleta cuenta con una abertura frontal extraíble de 80 mm , lo que permite una instalación rápida, un acceso sencillo y un mantenimiento eficiente. El sistema admite configuraciones de múltiples compartimentos mediante bandejas para cables, lo que garantiza la separación de los cables de alimentación y datos dentro de la misma instalación.

    Fabricado en acero con recubrimiento en polvo , el WGX ofrece alta resistencia mecánica, durabilidad a largo plazo y protección fiable para los cables. Los componentes específicos de unión y puesta a tierra garantizan una conexión mecánica segura y la conexión equipotencial entre las secciones de la canaleta.

    WGX es parte del sistema de instalación Stago, una solución integrada donde todos los componentes están diseñados para encajar perfectamente.

    Especificaciones
    • Product: Stago WGX Steel Trunking

      • System type: Steel wall trunking system
      • Application: Routing of power, data and communication cables
      • Material: Pre-galvanized sheet steel
      • Surface finish: Powder coated
      • Front opening: 80 mm removable steel front cover
      • Standard length: 2,500 mm
      • Available dimensions: 110/52, 110/72, 120/65, 130/72, 165V/52, 170/65, 170A/65, 170/72 (asymmetric), 183/72, 233/72
      • Compartment configuration: Multiple compartments using cable shelves
      • Mounting options: Direct wall mounting or installation on fixed/adjustable wall brackets
      • Accessories: Inside corners, external corners, universal corners, T-pieces, L-pieces, stop ends, cable shelves, front covers, wall brackets, ventilation ribs, jointing pieces and earthing accessories
      • Degree of protection: IP20
      • Temperature range: -25°C to +60°C
      • Impedance: 0.8 mΩ/m
      • Corrosion class: C1–C2 according to ISO 12944-2
      • Standards: EN 50085-1, EN 50085-2-1, IEC 61084-1, IEC 61084-2-1
      • Compliance: CE (Low Voltage Directive 2014/35/EU), RoHS, REACH
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCable-trunking-stago-wgx
    • Familia de productoCable Trunk System
    • Grupo de productosCable Trunk System
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución