Publique sus productos
WICSTYLE 65 NG - Door
WICSTYLE 65 NG - Door
WICSTYLE 65 NG - Door
WICSTYLE 65 NG - Door
    WICONA

    WICSTYLE 65 NG - Door

    Traducido por Google,

    La puerta WICSTYLE NG nace con el objetivo de ofrecer a los arquitectos una amplia gama de soluciones para cubrir las diferentes necesidades a nivel de seguridad, confort y gestión de los edificios.

    La puerta WICSTYLE NG está disponible en múltiples aplicaciones: independiente o con campo fijo, acristalada o con panel superpuesto, push pull, de acción simple o doble, puerta reforzada, integrada en fachada, con bisagras o pivotante, umbral bajo o sin barreras.

    WICSTYLE 65 NG, con su diseño de hoja enrasada con una profundidad de sistema de 65 mm y una amplia gama de aplicaciones, satisface perfectamente las más altas exigencias en cuanto a diseño, calidad tecnológica y rendimiento. Gracias a su favorable relación precio/rendimiento, constituye una solución económica para puertas de aluminio que se adapta a casi cualquier necesidad.

    Especificaciones
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      High insulation multi-chamber system in symmetric

      design, quality assured thermal insulator connection

      For single and double leaf hinged doors

      For inward and outward opening

      For glass or panels with infill thickness from 3 mm to 50 mm

      Various threshold profiles with or without thermal break, also barrier free

      Fanlights, lateral glazings fixed or openable

      Outer sight lines frames:

      Combination frame profiles from 48 mm up to 155 mm

      Door frame profiles: from 51 mm up to 98 mm

      Neutrale frame profiles from 23 mm up to 240 mm

      Thermal insulation:

      Uf values: from 1.8 to 2.1 W/(m²K)

      Hardware:

      Aluminium and stainless steel butt hinge

      Build-on hinge

      Concealed hinge

      Leaf sizes (w x h): 1250 mm x 3000 mm, 1400 x 2520 mm

      Max. leaf weight: until 200 kg

      Additional designs:

      Double action doors

      Integration frame for stick facades

      Burglar resistance in classes RC1 to RC3

      Leaf overlapping infill on one side or on both sides

      Air permeability: Up to class 4

      Water tightness: Up to 7A

      Resistance to wind load: Class C4

      Acoustic performance: RW (C; Ctr ) until 43 (–2; –5) dB

      Operating forces: Class 2

      Mechanical strength: Class 3

      Repeated opening / closing: Up to class 6

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWICSTYLE_65_NG_D
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosDoors 65/75
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2200
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)65
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Puerta