Publique sus productos
500XLYSBR Water Pressure Reducing Valve with Wye Strainer
500XLYSBR Water Pressure Reducing Valve with Wye Strainer
500XLYSBR Water Pressure Reducing Valve with Wye Strainer
    Wilkins

    500XLYSBR Water Pressure Reducing Valve with Wye Strainer

    Traducido por Google,

    La válvula reductora de presión deberá estar certificada según la norma NSF/ANSI/CAN 61 y constará de un cuerpo y una campana de bronce con bajo contenido de plomo, una tapa de acceso independiente para el émbolo y un perno para ajustar la presión aguas abajo. La campana y la tapa de acceso de bronce estarán roscadas al cuerpo y no requerirán el uso de tornillos ferrosos. El conjunto será de pistón equilibrado y reducirá la presión tanto en condiciones de flujo como de ausencia de flujo. El conjunto deberá ser accesible para mantenimiento sin necesidad de desmontar el cuerpo de la tubería. La válvula reductora de presión será del modelo WILKINS 500XLYSBR.

    Cumplimiento:

    • Listado ASSE® 1003 (de 1/2” a 2 1/2”)
    • Listado cUPC® (de 1/2” a 2”)
    • Certificado CSA® B356 (de 1/2” a 2”)
    • Aprobado por la ciudad de Los Ángeles (de 1/2” a 2”)
    • Cumple con los requisitos de NSF/ANSI/CAN 61 y 372*
    *(Menos del 0,25 % del contenido promedio ponderado de clientes potenciales)

    Características:

    • Tamaños 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
    • Presión máxima de trabajo del agua: 300 psi
    • Temperatura máxima de trabajo del agua: 140 °F
    • Rango de presión reducida: de 25 psi a 75 psi
    • Preajuste de fábrica: 50 psi
    • Conexiones roscadas (FNPT): ANSI B1.20.1
    • Conexiones de cobre (FC): ANSI B16.22
    Especificaciones
    • Wilkins model 500XLYSBR is designed for installation on potable water lines to reduce high inlet pressure to a lower outlet pressure. The high flow capacity makes this device most suitable for industrial water lines and commercial water systems. The direct acting integral by-pass design prevents buildup of excessive system pressure caused by thermal expansion. The balanced piston design enables the regulator to react in a smooth and responsive manner to changes in system flow demand, while at the same time, providing protection from inlet pressure changes.

      keywords: Emergency and Public Entrance Areas, and Grounds,Healthcare,Boiler/Mechanical Rooms,Retail,Custodial Closets,Office,Commercial,Boiler Rooms and Custodial Areas,Hospitality,Industrial,Janitorial Closets/Custodial Closets,Manufacturing Floor,Spill Containment Area/Wash Down Area,Commercial Turf,Irrigation,Drip Irrigation,Residential/Commercial Irrigation,Green House,School Systems,Educational Facilities,Universities,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Parking Deck,Sports Complex/Recreational Center,Parking Lots,Turf/Field/Track,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Landscaping,Residential Single-Family,Outdoor Kitchen,Correctional/Institutional,Architectural/Aesthetics,Development,Civil,Roads,Sidewalks,Highways,Transportation,Interstates,Toll Road,Distribution,Waterworks,Pump Stations,Food Service,Industrial/Processing Plant,Parking/Garages,Pressure Reducing Valves,Lead-Free Products,Zurn Wilkins Water Control,Power Generation,Zurn Wilkins Pressure Reducing Valves,CA Mandatory Water Reduction,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Retrofit and Replacement,Water Conservation,Zurn Wilkins,00XLYSBR,0XLYSBR,strainer,12-500XLYSBR,34-500XLYSBR,1-500XLYSBR,114-500XLYSBR,112-500XLYSBR,2-500XLYSBR

    Especificaciones técnicas
    • Referencia500XLYSBR
    • Familia de productoAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
    • Grupo de productosWater Pressure Reducing Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas