Publique sus productos
BFP-9 Hose Connection Vacuum Breaker
BFP-9 Hose Connection Vacuum Breaker
BFP-9 Hose Connection Vacuum Breaker
BFP-9 Hose Connection Vacuum Breaker
BFP-9 Hose Connection Vacuum Breaker
    Wilkins

    BFP-9 Hose Connection Vacuum Breaker

    Traducido por Google,

    Diseñado para su instalación en tuberías de agua, como fregaderos, lavaderos y grifos exteriores, para proteger contra el reflujo de agua contaminada hacia el suministro de agua potable. Incluye un tornillo de seguridad para evitar su extracción no autorizada. El montaje proporciona protección en ausencia de riesgos potenciales para la salud.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por la ciudad de Los Ángeles
    • Listado en ASSE® 1011
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC

    Características:

    • Ideal para grifos de manguera de 3/4”, fregaderos y lavaderos para una instalación versátil.
    • El reflujo se evita de forma económicamente viable con bajos costes a lo largo de su vida útil.
    • Incluye tornillo de seguridad para evitar su extracción no autorizada.##El interior de acero inoxidable resiste la corrosión.
    Especificaciones
    • keywords: boiler fill pressure regulator, pressure reducing valve, hydronic system regulator, Wilkins boiler feed valve, plumbing pressure control

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBFP-9
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de productosValves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros