Publique sus productos
Wilkins F49BR/ F49BRG Fire Butterfly Valve
Wilkins

Wilkins F49BR/ F49BRG Fire Butterfly Valve

Traducido por Google,

Las válvulas de control de rociadores de mariposa Zurn modelo F49BR / F49BRG Fire Powerball proporcionan el cierre del sistema para facilitar la reparación y el mantenimiento. Las mariposas Fire Powerball funcionan con una válvula anti-golpe de ariete de 1/4 de vuelta de cierre lento. La válvula siempre debe estar en la posición abierta cuando el sistema está activo. Los interruptores antisabotaje señalan el movimiento de la válvula desde la posición completamente abierta a un panel de control de alarma y a equipos auxiliares como una luz indicadora o una alarma audible en el área de instalación de la válvula.

Modelo F49BR / Modelo F49BRG

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaModel_F49BR_F49BRG
  • Familia de productoIsolation Valves for Liquid Services
  • Grupo de productosButterfly Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4
  • Ancho (pulgadas)2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas