Publique sus productos
Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker
Wilkins

Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker

Traducido por Google,
El interruptor de vacío a presión resistente a derrames 460XL de Zurn Wilkins proporciona protección contra riesgos elevados para condiciones de retrosifonaje. Los derrames de puesta en marcha se eliminan o se reducen en gran medida en comparación con los interruptores de vacío de presión estándar.
Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-460xl
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de productosPressure Vacuum Breaker
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_55_84_94
  • Descripción Uniclass 2015Vacuum breakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves