El conjunto de prevención de reflujo con detector de presión reducida cuenta con certificación NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1047 y se suministra con válvulas de compuerta de paso completo OS e Y. El cuerpo principal, el carrete y la tapa de acceso son de acero inoxidable 304L, el anillo de asiento y la válvula de retención son de NORYL™, el vástago es de acero inoxidable (ASTM A 276) y los elastómeros del disco del asiento son de EPDM. Las válvulas de retención y de alivio son accesibles para mantenimiento sin necesidad de retirar el dispositivo de la línea. El conjunto de prevención de reflujo con detector de presión reducida es un modelo WILKINS 475STDAR.
Cumplimiento:
Aprobado por la Fundación para el Control de Conexiones Cruzadas y la Investigación Hidráulica de la Universidad del Sur de California (orientación VUVD)
• Listado en ASSE® 1047
• Cumple con AWWA C550
• Certificado CSA® B64.4
• Clasificado UL®
• Clasificado C-UL®
• Aprobado por FM®
• Cumple con los requisitos de NSF/ANSI/CAN 61* y 372
*(MENOS DEL 0,25 % DE CONTENIDO DE PLOMO PROMEDIO PONDERADO)
Características:
Palabras clave: válvula antirreflujo, antirreflujo, válvula antirreflujo, válvulas antirreflujo, válvula antirreflujo, dispositivo antirreflujo, dispositivo de prevención de reflujo, prevención de reflujo, patrón n, doble verificación, 475, 475stdar, conjunto detector de presión reducida, 10-475STDAR, 8-475STDAR
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |