Publique sus productos
Wilkins 950XLTBF Top Access Double Check Valve Assembly
Wilkins

Wilkins 950XLTBF Top Access Double Check Valve Assembly

Traducido por Google,

Diseñado para su instalación en tuberías de agua para proteger contra el reflujo y la contrapresión de agua contaminada hacia el suministro de agua potable. Incluye un tapón de prueba para proteger contra la obstrucción causada por insectos, suciedad y residuos. El conjunto proporciona protección en caso de que exista un riesgo potencial para la salud.

Cumplimiento

  • Listado en ASSE® 1015
  • Clasificación UL®
  • Clasificación C-UL®
  • Aprobado por la Fundación para el Control de Conexiones Cruzadas e Investigación Hidráulica de la Universidad del Sur de California (solo 2", solo horizontal)

Características:

  • Tamaños: 1-1/4", 1-1/2", 2"
  • Presión máxima de trabajo del agua: 175 PSI
  • Temperatura máxima de funcionamiento del agua: 180 °F
  • Presión de prueba hidrostática: 350 PSI
  • Conexiones finales (roscadas): ANSI B1.20.1
  • El acceso superior permite realizar comprobaciones dobles para un mantenimiento y reparaciones sin complicaciones.
  • Los asientos y las juntas de silicona son totalmente reemplazables para reducir los costos de mantenimiento.
  • El tapón de prueba para la llave de paso protege contra la acumulación de residuos no deseados.
  • La construcción ofrece resistencia a la corrosión.
Especificaciones
  • The Double Check Type Backflow Preventer shall be rated to 180°F and supplied with butterfly valves. The main body and access covers shall be bronze (ASTM B 584), the seat ring and all internal polymers shall be NSF® Listed Noryl™ and the seat disc elastomers shall be SILICONE. The first and second check shall be located at a 45° angle and accessible for maintenance from the top of the device, without removing the device from the line. Each check shall have separate access covers and test cocks shall be accessible from the top of the device. Test cocks shall be protected from debris by a plug. The Double Check Type Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 950XLTBF. keywords: Residential,Fire Protection,Double Check Assembly,Zurn Wilkins Backflow Preventers,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Power Generation,Industrial,Architectural/Aesthetics,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,Sports Complex/Recreational Center,Waterworks,Water Conservation,Zurn Wilkins,,50XLTBF,0XLTBF,2-950XLTBF
Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-950xltbf
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de productosDouble Check Assembly
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas