Publique sus productos
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
    Wilkins

    Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer

    Traducido por Google,

    El dispositivo de prevención de contraflujo con principio de presión reducida deberá estar certificado según NSF/ANSI/CAN 61 y 372, estará listado en ASSE® 1013, tendrá una clasificación de 180 °F y se suministrará con válvulas de bola de puerto completo. El cuerpo principal y las cubiertas de acceso serán de bronce con bajo contenido de plomo (ASTM B 584), el anillo del asiento y todos los polímeros internos serán Noryl™ y los elastómeros del disco del asiento serán de silicona. La primera y segunda revisión deberán ser accesibles para mantenimiento sin quitar la válvula de alivio o todo el dispositivo de la línea. Si se instala en interiores, la instalación se suministrará con un adaptador de espacio de aire. El conjunto deberá poder configurarse para incluir un sensor para monitorear la descarga excesiva de agua desde la válvula de alivio para la detección de inundaciones. El dispositivo de prevención de contraflujo con principio de presión reducida será un modelo ZURN WILKINS 975XL2.

    Características:

    • El fácil acceso al primer control simplifica la eliminación de residuos
    • El kit de reparación permite una solución rápida en lugar de un reemplazo completo
    • Toda la unidad reparable en línea
    • Las manijas de cierre de acero inoxidable son resistentes a la corrosión.
    • El diseño de patrón en estrella proporciona acceso independiente a los controles y a la válvula de alivio para reducir los costos de mano de obra.

    Palabras clave: Dispositivo de prevención de contraflujo, protección contra riesgos, Principio de presión reducida, Zurn Wilkins 975XL2, Dispositivo de prevención de contraflujo con principio de presión reducida, Dispositivo de prevención de contraflujo de presión reducida, válvula de alivio, válvula de retención, conjunto de prevención de contraflujo con principio de presión reducida, dispositivo de prevención de contraflujo de zona de presión reducida, válvula de alivio de contraflujo, válvula de alivio de presión de reflujo, zurn 975xl2, wilkins zurn 975xl2

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-975xl2-075-2
    • Familia de productoBackflow Preventers
    • Grupo de productosReduced Pressure Principle Assembly
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.5
    • Ancho (pulgadas)6.5
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_94_72
    • Descripción Uniclass 2015Reduced pressure zone valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
    • Número OmniClass23-27 31 47
    • Título OmniClass Pressure Regulating Valves