Publique sus productos
Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*
Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*
Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*
Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*

    Traducido por Google,
    Ideal para usar donde se requieren accesorios sin plomo*. Recomendado para una variedad de líneas de servicio de agua que incluyen riego residencial y comercial, piscinas y agua de torres de enfriamiento. También están diseñados para proteger equipos delicados, como reguladores y dispositivos de prevención de reflujo, al filtrar sedimentos que podrían causar fallas prematuras. Cumple con los requisitos de NSF/ANSI 61* *El producto contiene un contenido de plomo promedio ponderado inferior al 0,25 % para superficies mojadas.
    Especificaciones
    • The “Y” type strainer shall be a manufactured import certified to NSF/ANSI 61. The main body and cover shall be low lead cast bronze (ASTM B 806), the strainer screen shall be 20 mesh 300 series stainless steel and accessible for maintenance without removing the device from the line. The “Y” type strainer shall be a ZURN WILKINS Model SXL.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-sxl
    • Familia de productoWater Filters
    • Grupo de productosStrainers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros