La válvula reductora de presión Pressure-Tru® serie ZW5004 está homologada como válvula de control de piso, válvula indicadora y válvula de retención en sistemas de rociadores automáticos. También está homologada como válvula de columna vertical para sistemas de CLASE I y CLASE III. La válvula regula la presión tanto en condiciones de FLUJO como de NO FLUJO y se ajusta fácilmente en campo gracias a su diseño de bajo par. Los ajustes solo requieren 9 ft lb de par. Su perfil compacto se adapta a espacios reducidos, mientras que el volante de mayor tamaño funciona sin problemas. La serie ZW5004 ofrece un rendimiento de flujo óptimo, lo que la hace ideal para cualquier aplicación, ya sea de modernización o nueva.
Cumplimiento:
Listado por UL®, listado por C-UL®
Características:
Palabras clave: Ajustable en campo, Válvula de control de piso reguladora de presión, Válvula de control de piso reductora de presión, Válvulas contra incendios, Protección contra incendios, Soluciones de protección contra incendios, Pressure Tru®, válvula de retención, válvula de retención de bomba de sumidero, válvula de retención de PVC, válvula de retención de PVC, válvula de retención de compresor, 2 válvulas de retención, válvula de retención doble, válvula de retención en línea, válvula de retención hidráulica, 2 válvulas de retención de PVC, válvula de retención de alcantarillado, llave de torsión baja, sistemas de rociadores automáticos, motor de alto par y bajas revoluciones, conjunto de válvula de control de piso
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |