Publique sus productos
500 mm - concealed actuator (WMX 823)

500 mm - concealed actuator (WMX 823)

Traducido por Google,
Los actuadores de cadena WMX 823 de WindowMaster son una solución comprobada para ventilación de confort (ventilación natural) y ventilación de humo. Son adecuados para la mayoría de los tipos de ventanas y ofrecen una amplia variedad de funciones para un funcionamiento más silencioso, preciso y seguro, combinado con un alto nivel de calidad.

Características:
  • Para instalación oculta
  • Adecuado para la mayoría de los tipos de ventanas.
  • Longitud de carrera de hasta 500 mm
  • Programable 24V CC
  • Control preciso milímetro a milímetro
  • Sincronización de hasta cuatro actuadores de ventana en la misma ventana
  • Retroalimentación de posición genuina y tres velocidades para reducir el ruido operativo y la posibilidad de corrientes de aire
  • La electrónica de este actuador se puede programar para adaptarse a requisitos específicos, es decir, presión y fuerza de tracción, carrera, velocidad/nivel de ruido aceptable.
  • Función inversa integrada para garantizar una vida útil prolongada de las juntas de las ventanas
  • Función de seguridad de presión
  • Indicación de estado/fallo
  • Configuración de parámetros en línea
  • Fácil montaje
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWMX823
  • Familia de productoActuators
  • Grupo de productosChain actuators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-01-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)30
  • Ancho (mm)517
  • Profundidad (mm)42
Información relacionada
  • Material principalZinc
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Abridores de ventana
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716