Publique sus productos
acoustic sectional door NOISELOCK dB47
acoustic sectional door NOISELOCK dB47
acoustic sectional door NOISELOCK dB47
acoustic sectional door NOISELOCK dB47
acoustic sectional door NOISELOCK dB47
    Winlock

    acoustic sectional door NOISELOCK dB47

    Traducido por Google,

    Esta puerta seccional insonorizada es compatible con todas nuestras demás aplicaciones. Disponible en versiones con atenuación de 36 dB o 47 dB (según la norma EN ISO 10140-2), adaptada a las necesidades de su proyecto.

    Nuestras puertas seccionales Winlock cumplen plenamente con las normas europeas. Están diseñadas para aplicaciones industriales y comerciales. Cada puerta se fabrica a medida según las especificaciones del cliente y combina durabilidad con un funcionamiento sencillo, estando disponibles en versiones manuales y automáticas. Una amplia gama de acabados y colores garantiza una perfecta integración con cualquier estilo arquitectónico. Las puertas Winlock son adecuadas para una gran variedad de sectores, incluyendo instalaciones de producción industrial, centros logísticos y de distribución, entornos comerciales y minoristas, y edificios públicos o infraestructuras críticas donde se aplican normas estrictas.

    Especificaciones
    • The NOISELOCK 47 dB provides a solution for high-noise production sites, concert halls, healthcare facilities, or testing environments where external sounds may interfere with operations or measurements.

      • EN 13241
        • Test-Standard: EN ISO 10140-1
        • Classification standard: EN ISO 717-1
      • Performance: Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-4) dB

      Available and compatible with other options including Fire-resistants, ATEX, liquidbarrier, and more.

    Especificaciones técnicas
    • Referencianoise_lock-db47
    • Familia de productoNOISE_LOCK
    • Grupo de productosdB47
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-24
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Acústicas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003535
    • Nombre ETIMInterior door (complete with frame)
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 19 21 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Composite Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa