Publique sus productos
RB9200

RB9200

2.9 de 5 estrellas2.9(17 reseñas)
Traducido por Google,

2 archivadores

Base integrada, completamente acabada con niveladores incorporados.

Sistema de pared entrelazada opcional para mayor estabilidad

Especificaciones
  • WB Manufacturing’s REplay® Casework is at the top of adaptability. REplay® Casework are freestanding cabinets that can be easily moved to different rooms, different buildings, or different configurations again and again. REplay® cabinets come with a ten-year warranty.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRB9200
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de productosDrawers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1914-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)29.75
  • Ancho (pulgadas)15.75
  • Profundidad (pulgadas)24
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
  • Descripción Uniclass 2015Drawer units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
  • Número OmniClass23-21 13 00
  • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings