Publique sus productos
COMBILIFT 542 - 175 - 220 - 2,0 t - Ancho de plataforma 230 - 300
COMBILIFT 542 - 175 - 220 - 2,0 t - Ancho de plataforma 230 - 300
COMBILIFT 542 - 175 - 220 - 2,0 t - Ancho de plataforma 230 - 300
COMBILIFT 542 - 175 - 220 - 2,0 t - Ancho de plataforma 230 - 300

    COMBILIFT 542 - 175 - 220 - 2,0 t - Ancho de plataforma 230 - 300

    4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
    La combinación de apilamiento y movimiento, junto con un foso, proporciona altura adicional en el nivel superior, ofreciendo espacio de estacionamiento para furgonetas y SUV. Estacionamiento independiente en dos niveles superpuestos con foso, ideal para espacios con altura limitada. Con una altura de tan solo 2,20 m, como la de los estacionamientos convencionales, Combilift 542 ofrece dos niveles de estacionamiento superpuestos. Este sistema siempre tiene una plataforma menos en el nivel de entrada. Al solicitar una plataforma en el nivel inferior, las plataformas del nivel superior se desplazan lateralmente hasta que haya un espacio libre donde se eleva la plataforma correspondiente. Nuestros sistemas Combilift son sistemas de estacionamiento modulares que permiten almacenar vehículos en hasta tres niveles y en hasta cuatro filas, una detrás de la otra. La nueva generación COMBILIFT ahorra aún más espacio, es más flexible y más potente.
    Especificaciones
      • Ancho de la plataforma de hasta 300 cm
      • Carga de la plataforma de 2000 kg y 2600 kg
      • Altura del vehículo de 150 a 205 cm, según los requisitos
      • Permite el estacionamiento de SUV en los lugares superiores con una altura libre restringida de 2,20 m
      • Disposición variable de 2 a 10 rejillas una al lado de la otra
      • Combinación de apilamiento y acercamiento de vehículos
      • Estacionamiento independiente en 2 niveles uno encima del otro
      • Opciones de múltiples tamaños que corresponden a alturas, anchos y cargas de la plataforma
      • Fácil manejo y comodidad de estacionamiento
      • Los vehículos se estacionan detrás de puertas de seguridad antirrobo
      • Alto nivel de seguridad operativa y funcional (probado por TÜV alemán, conforme a la normativa CE)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawoehr_combilift_542
    • Familia de productoWÖHR COMBILIFT
    • Grupo de productosWÖHR COMBILIFT 542
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2200
    • Ancho (mm)2300
    • Profundidad (mm)1750
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Estacionamiento
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Número OmniClass23-23 21 11
    • Título OmniClass Car Parking Systems