Publique sus productos
COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2,0 t - Ancho de plataforma 250 - 300
COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2,0 t - Ancho de plataforma 250 - 300
COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2,0 t - Ancho de plataforma 250 - 300
COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2,0 t - Ancho de plataforma 250 - 300

    COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2,0 t - Ancho de plataforma 250 - 300

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)

    En el diseño de la nueva CL 543 MR se ha combinado lo mejor de ambos mundos.

    En la nueva generación de productos COMBILIFT, los cilindros de accionamiento se han integrado en las paredes laterales de las plataformas. La nueva posición de los cilindros reduce aún más el espacio necesario y permite un desplazamiento más cómodo por el sistema.
    Los sistemas COMBILIFT 543 MR ahora se pueden configurar en hasta 4 filas, lo que ahorra aún más espacio.
    Además, el acceso a las filas traseras es más rápido, cómodo y sencillo gracias a la nueva plataforma deslizante, ya que una sola plataforma garantiza el acceso a las filas traseras del aparcamiento.
    La plataforma deslizante MR cubre el espacio vacío del foso del sistema MR 543 y proporciona acceso a la fila trasera del sistema de aparcamiento.

    Todos los nuevos sistemas Combilift son extremadamente flexibles, ya que podemos crear una nueva altura cada 5 cm para aparcar vehículos de entre 150 cm y 220 cm de altura.

    Otra innovación común a todos los sistemas Combilift son las nuevas puertas correderas, que se integran directamente en el sistema, reduciendo aún más el espacio necesario.


    Eficiencia del espacio: aquí es donde los nuevos sistemas Combilift 543 MR marcan la diferencia. Desempeñan un papel fundamental, ya que reducen significativamente el espacio que requiere el vehículo en términos de superficie y volumen. El tamaño y el volumen del nuevo Combilift también implican que las plazas de aparcamiento optimizan el uso del suelo y permiten disponer de más zonas verdes y espacios abiertos.

    La sostenibilidad exige que los recursos se utilicen, reutilicen y conserven de la forma más eficiente posible.

    • El menor tamaño del edificio reduce la necesidad de materiales de construcción y la cantidad de residuos de construcción.
    • También requiere menos movimiento de tierras y excavación, menos apuntalamiento y tiempo de construcción, y menos tiempo de inactividad.
    • Los nuevos sistemas Combilift contribuyen a la sostenibilidad mediante un uso eficiente de la energía. Un menor volumen de instalaciones adicionales minimiza el consumo de energía, especialmente en aparcamientos subterráneos y cerrados.

    Sistema de aparcamiento para el estacionamiento independiente de 3 coches uno encima del otro.

    Especificaciones
      • Sistema de estacionamiento semiautomático
      • Ancho de plataforma de hasta 300 cm
      • Cargas de plataforma de 2000 kg, 2600 kg y 3000 kg
      • Disposición variable de 2 a 10 módulos de rejilla uno al lado del otro
      • Posibilidad de disposición de dos o tres filas en una misma fila
      • Gran facilidad de uso y comodidad de estacionamiento. Todos los nuevos Combilifts son extremadamente flexibles, ya que podemos crear una nueva altura cada 5 cm para estacionar vehículos de 150 cm a 220 cm de altura.
      • Estacionamiento independiente en 3 niveles uno encima del otro
      • Las plazas de estacionamiento se seleccionan mediante un elemento de control central
      • Funcionamiento conveniente con diferentes conceptos de operación
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawoehr_combilift_543MR
    • Familia de productoWÖHR COMBILIFT
    • Grupo de productosWÖHR COMBILIFT 543MR
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3550
    • Ancho (mm)2500
    • Profundidad (mm)1900
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Estacionamiento
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Número OmniClass23-23 21 11
    • Título OmniClass Car Parking Systems