Publique sus productos
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
    XAL

    FRACTAL CODE

    Panel de pared con efecto acústico fabricado de fieltro PET al menos un 50 % reciclado de alta calidad con propiedades fonoabsorbentes; compuesto de dos capas de 9 mm de espesor; patrón fractal de perforaciones en forma de código inspirado en la naturaleza y desarrollado científicamente para reducir el estrés; 3 variantes de panel distintas para la menor repetición posible de motivos; superficie de gran calidad óptica y táctil; diseño monocromo o en 2 colores; uso como revestimiento de pared de gran formato para mejorar considerablemente la acústica espacial; posibilidad de recorte en el lugar de montaje
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFRACTAL_CODE
    • Familia de productoProductos acústicos
    • Grupo de productosProductos acústicos
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2800
    • Ancho (mm)1150
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios