Publique sus productos
TASK acoustic round
TASK acoustic round
TASK acoustic round
TASK acoustic round
    XAL

    TASK acoustic round

    Elemento acústico de fieltro PET al menos un 50 % reciclado y autoportante de calidad superior con propiedades de absorción del sonido; forma opcionalmente redonda o semicircular; superficie de gran calidad óptica y táctil; posibles pequeñas variaciones en el color; absorción del ruido directo por el vellón delantero, así como absorción del ruido reflejado por el techo/pared mediante un vellón adicional trasero; con ello gran rendimiento acústico; opcionalmente como variante superpuesta o colgada con cable de 1500 mm; ajuste de altura sin herramientas en elemento acústico; hasta clase de absorbente A
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTASK_acoustic_round
    • Familia de productoProductos acústicos
    • Grupo de productosProductos acústicos
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios