Publique sus productos
CTL-BN1 Network button
CTL-BN1 Network button

    CTL-BN1 Network button

    Traducido por Google,

    Controlador de botones para micrófonos ADECIA y dispositivos externos

    Especificaciones
    • Button controller for ADECIA microphones and external devices

      • Utilize as a mute button for ADECIA microphones
      • Also used as a group mute for microphones and as a preset/recall button for RM-CR
      • Control other devices directly, including non-Yamaha devices, using IP communication
      • 2 methods of installation: Tabletop and Wall-mounted
      • 196.8 g, Φ100 x 28.9 mm
      • Paintable cover
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCTL-BN1-Network-button
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de productosControl Hardware
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)28.9
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)0.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código ETIMEC000783
    • Nombre ETIMSignalling and operation panel for bus system
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_18
    • Descripción Uniclass 2015Controllers and control panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 16.28
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • Número OmniClass23-27 11 21 15 11
    • Título OmniClass Digital Level Controllers