Contenedor InSite
Descripción:
La solución Zeppelin InSite 3.0 es un sistema de control de acceso móvil y autosuficiente para la protección confiable de cualquier área contra el acceso no autorizado, donde sea que tenga que cumplir con sus tareas de supervisión, seguridad y organización. El contenedor de acceso InSite ofrece dos carriles de acceso, que se pueden utilizar en ambas direcciones. Se activan mediante tarjetas RFID que se leen en los terminales lectores integrados. También hay una puerta de entrada (recepción) en el espacio del piso, que está equipada con una estación de trabajo de oficina. Aquí se puede realizar el registro de los accesos así como la emisión de las tarjetas de identificación RFID.
Campos de aplicación:
Torniquete de tres brazos con carcasa de acero inoxidable
Descripción:
El torniquete motorizado de tres brazos MODUL CROSS es la solución ideal con su carcasa de acero inoxidable robusta y de alta calidad, especialmente para la creación de grupos de acceso en accesos muy frecuentados. La carcasa ofrece opciones de espacio e instalación para lectores de tarjetas. El MÓDULO CROSS de 3 brazos está diseñado para operación en una o dos direcciones.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |