Publique sus productos
Turnstile InSite

Turnstile InSite

Traducido por Google,
  • Sistema de separación para asegurar sitios de construcción u operaciones temporales móviles
  • Torniquete a prueba de saltos incl. Terminal lector RFID con pantalla a color de 8,4 pulgadas incl. señalización óptica y acústica para la integración en el sistema de acceso InSite de Zeppelin Rental
  • Es posible una integración sencilla en la valla del edificio gracias a las conexiones de la valla en ambos lados
  • Uso móvil gracias a la placa de cimentación de rejilla sobre vigas de acero (incl. huecos para carretillas elevadoras)
  • A nivel del suelo, el suelo pavimentado es suficiente como superficie para la instalación
  • Adecuado para funcionamiento unidireccional o bidireccional
  • La división de 120° ofrece un alto nivel de confort
  • Apto para caudales de máx. 600 personas por hora
Especificaciones
  • Technical Properties
    Power Supply: 230V~50-60 Hz
    Average consumption: 35Wh
    Connected Load: 100VA
    Passage frequency: 7 P/min.
    Storage temperature: -40°C to +50°C 
    Operating temperature: -20°C to +40°C
    Transport width / height / depth: 1.780 mm / 2.334 mm / 1.500 mm
    Passage width / height: 640 mm / 2.050 mm
    Mass: 440kg
    Material: CrNi-steel material 1.4301, aluminium powder-coated

Especificaciones técnicas
  • Referencia7030001
  • Familia de productoAccess control
  • Grupo de productosAccess control container, turnstile, barrier system
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2334
  • Ancho (mm)1780
  • Profundidad (mm)1500
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)440
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_25_32_35_90
  • Descripción Uniclass 2015Turnstile systems
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniClass Access Control Turnstiles