Publique sus productos
A 100 With EVU Management
A 100 With EVU Management

    A 100 With EVU Management

    Traducido por Google,
    • Carcasa (E12) de chapa de acero galvanizada electrolíticamente con revestimiento de plástico sin metales pesados
    • Color: RAL 3001 -rojo señal-
    • Con puerta simple y pestillo para candado incl. Estructura inferior galvanizada en caliente con ojales para clavos rectificados
    • Componentes incorporados con aislamiento protector
    • Clase de protección: IP 44
    • Dispositivo de medición Clase de protección: IP 54
    Especificaciones
    • Rated power:
      55kVA
       according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) and DIN/VDE 43868/1-4
      Equipment:
      1 NH00 load break switch with fuses 80 A with frame terminal 5 x 10-35 mm²
      1 NH00 fuse switch disconnector 100 A without fuses, with bolt connection M8
      1 three-phase power meter mounting space, without meter unit acc. to DIN 43 870/2

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia8010-0100
    • Familia de productoPower distributors
    • Grupo de productosPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1405
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000484
    • Nombre ETIMEnergy distributor for construction site
    • Nombre UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Código UNSPSC26131801

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania