Publique sus productos
A 400 With EVU-Management
A 400 With EVU-Management

    A 400 With EVU-Management

    Traducido por Google,
    • Carcasa (E49) de chapa de acero galvanizada electrolíticamente con revestimiento de plástico sin metales pesados
    • Color: RAL 3001 -rojo señal-
    • Con orejetas de elevación
    • con puerta doble y cerradura de barra de 3 puntos
    • con pomo giratorio y dispositivo para candado incl. Estructura inferior galvanizada en caliente con ojales para clavos rectificados
    • Componentes incorporados con aislamiento protector
    • Clase de protección: IP 44
    • Clase de protección del dispositivo de medición: IP 54
    Especificaciones
    • Rated power:
      277kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) and DIN/VDE 43868/1-4

      Equipment:
      1 NH3 fuse switch disconnector with fuses 500 A with bolt connection M10
      1 NH2 switch-disconnector with fuses 400 A with bolt connection M10
      1 NH1 fuse switch disconnector 250 A without fuses, with bolt connection M10
      2 NH00 fuse switch-disconnectors 100 A without fuses, with bolt outlet M8
      1 voltage path fuse 3pol. 6 A - DIAZED –
      3 three-phase power meter mounting spaces in horizontal or vertical mounting position, without meter units acc. to DIN 43870/2

      1 transducer mounting support with copper bars and ISO supports, pre-wired for single transformers

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia8010-0400
    • Familia de productoPower distributors
    • Grupo de productosPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2150
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)1360
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)245
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000484
    • Nombre ETIMEnergy distributor for construction site
    • Nombre UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Código UNSPSC26131801

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania