Publique sus productos
A 630 With EVU-Management

A 630 With EVU-Management

Traducido por Google,
  • Carcasa (E32) de chapa de acero galvanizada electrolíticamente con revestimiento de plástico sin metales pesados
  • Color: RAL 3001 -rojo señal-
  • Con orejetas de elevación
  • con puerta doble y cerradura de barra de 3 puntos
  • con pomo giratorio y dispositivo para candado incl. Estructura inferior galvanizada en caliente con ojales para clavos rectificados
  • Componentes incorporados con aislamiento protector
  • Clase de protección: IP 44
Especificaciones
  • Rated power:
    436kVA
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) 

    Equipment:
    1 NH3 fuse switch disconnector with fuses 630 A with bolt connection M10
    1 CU busbar system 630 A
    1 voltage path fuse 3pol. 6 A - DIAZED –
    3 three-phase power meter mounting spaces in horizontal or vertical mounting position, without meter units acc. to DIN 43870/2
    1 NH3 fuse switch disconnector 400 A without fuses, with bolt connection M10

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

Especificaciones técnicas
  • Referencia8010-0630
  • Familia de productoPower distributors
  • Grupo de productosPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2150
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)1970
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)265
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000484
  • Nombre ETIMEnergy distributor for construction site
  • Nombre UNSPSCElectrical control panels for generators
  • Código UNSPSC26131801

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania