Publique sus productos
GV 250
GV 250

    GV 250

    Traducido por Google,
    • Carcasa (E28) de chapa de acero galvanizada electrolíticamente con revestimiento de plástico libre de metales pesados
    • Color: RAL 3001 -rojo señal-
    • Con orejetas de elevación
    • Con puerta simple y pestillo para candado incl. Estructura inferior galvanizada en caliente con ojales para clavos rectificados
    • Las instalaciones hasta RCCB inclusive tienen aislamiento de protección
    • Clase de protección: IP 44
    Especificaciones
    • Rated power:
      173kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 NH1 switch-disconnector with fuses 250 A with bolt connection M10
      4 NH00 fuse switch disconnectors 100 A without fuses with bolt outlet M8

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia8020-0250
    • Familia de productoPower distributors
    • Grupo de productosPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)1050
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)103
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000484
    • Nombre ETIMEnergy distributor for construction site
    • Nombre UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Código UNSPSC26131801

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania