Publique sus productos
EV 32

EV 32

Traducido por Google,
  • Carcasa (E06) de chapa de acero galvanizada electrolíticamente con revestimiento de plástico sin metales pesados
  • Color: RAL 3001 -rojo señal-
  • Con orejetas de elevación
  • Con puerta simple y pestillo para candado incl. Estructura inferior galvanizada en caliente con ojales para clavos rectificados
  • Las instalaciones hasta RCCB inclusive tienen aislamiento de protección
  • Clase de protección: IP 44
Especificaciones
  • Rated power:
    17kVA
    Connection via cable with coupling CEE 5x32A
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

    Equipment:
    1 CEE device plug 5/32 A 400 V/6 h for power supply
    1 CEE socket outlet 5/32 A 400 V/6 h for cable loop
    1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA
    1 CEE socket outlet 5/32 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/32 A -C-
    2 CEE sockets 5/16 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/16 A -C-
    1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA
    6 socket outlets with earthing contact 2/16 A 230 V each with 1 MCB 1/16 A -C-

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

Especificaciones técnicas
  • Referencia8030-0032
  • Familia de productoPower distributors
  • Grupo de productosPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)935
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)710
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000484
  • Nombre ETIMEnergy distributor for construction site
  • Nombre UNSPSCElectrical control panels for generators
  • Código UNSPSC26131801

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania