Publique sus productos
EV 63
EV 63

    EV 63

    Traducido por Google,
    • Carcasa (E06) de chapa de acero galvanizada electrolíticamente con revestimiento de plástico sin metales pesados
    • Color: RAL 3001 -rojo señal-
    • Con orejetas de elevación
    • Con puerta simple y pestillo para candado incl. Estructura inferior galvanizada en caliente con ojales para clavos rectificados
    • Las instalaciones hasta RCCB inclusive tienen aislamiento de protección
    • Clase de protección: IP 44
    Especificaciones
    • Rated power:
      44kVA
      Connection via cable with coupling CEE 5x63A
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 CEE device plug 5/63 A 400 V/6 h
      1 CEE socket outlet 5/63 A 400 V/6 h for cable loop
      1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
      2 CEE sockets 5/32 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/25 A -C-
      2 CEE sockets 5/16 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/16 A -C-
      1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA
      6 socket outlets with earthing contact 2/16 A 230 V each with 1 MCB 1/16 A -C-

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia8030-0063
    • Familia de productoPower distributors
    • Grupo de productosPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1060
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)670
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000484
    • Nombre ETIMEnergy distributor for construction site
    • Nombre UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Código UNSPSC26131801

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania