Publique sus productos
V250/C
V250/C

    V250/C

    Traducido por Google,
    • Carcasa (E24) de chapa de acero galvanizada electrolíticamente con revestimiento de plástico libre de metales pesados
    • Color: RAL 3001 -rojo señal-
    • Con orejetas de elevación
    • Con puerta simple y pestillo para candado incl. Estructura inferior galvanizada en caliente con ojales para clavos rectificados
    • Componentes incorporados con aislamiento protector
    • Clase de protección: IP 44
    Especificaciones
    • Rated power:
      173kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 NH1 switch-disconnector with fuses 250 A with bolt connection M10
      1 NH00 fuse switch disconnector with fuse 63 A
      1 CEE sockets 5/63 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/50 A -C-
      4 NH00 fuse base with 63 A fuse
      1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
      12 CEE sockets 5/32 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/25 A -C-
      1 NH00 fuse base with 63 A fuse
      4 RCCB 4-pole 63 A/500 mA
      4 CEE sockets 5/63 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/50 A -C-
      1 NH00 fuse base with 100 A fuse
      1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
      6 socket outlets with earthing contact 2/16 A 230 V each with 1 MCB 1/16 A –C

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia8050-0250
    • Familia de productoPower distributors
    • Grupo de productosPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1470
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)1300
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)102
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000484
    • Nombre ETIMEnergy distributor for construction site
    • Nombre UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Código UNSPSC26131801

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania