Publique sus productos
GGV 125D
GGV 125D

    GGV 125D

    Traducido por Google,
    • Carcasa (E26) de chapa de acero galvanizada electrolíticamente con revestimiento de plástico libre de metales pesados
    • Color: RAL 3001 -rojo señal-
    • Con orejetas de elevación
    • Con puerta simple y pestillo para candado incl. Estructura inferior galvanizada en caliente con ojales para clavos rectificados
    • Las instalaciones hasta RCCB inclusive tienen aislamiento de protección
    • Clase de protección: IP 44
    Especificaciones
    • Rated power:
      87kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 NH1 switch disconnector with fuses 125A, with bolt connection M10
      1 RCCB 4 pol. 125A/500mA all-current sensitive
      1 bolt outlet M8 directly from RCCB
      1 CEE socket outlet 5/63 A 400 V/6h with DIII fuses 3/63 A -C-
      1 DIII fuse base with fuses 35A
      1 RCCB 4-pole 40A/30mA
      1 CEE socket outlet 5/32A 400V/6h with MCB 3/32 A -C
      1 socket outlet with earthing contact 2/16A 230V with MCB 1/16A -C

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia8060-0125
    • Familia de productoPower distributors
    • Grupo de productosPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1500
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)710
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)102
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000484
    • Nombre ETIMEnergy distributor for construction site
    • Nombre UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Código UNSPSC26131801

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania